Adresse IP publique non valide pour le masque de sous-réseau sélectionné

Adresse IP publique de début non valide pour le masque de sous-réseau sélectionné. Entrez une adresse IP valide correspondant à la taille du masque de sous-réseau.
Masque de sous-réseau
Adresse de sous-réseau public de début
255.255.0.0
Les deux derniers octets doivent être 0.
EXEMPLE : 10.200.0.0
255.255.255.0
Le dernier octet doit être 0.
EXEMPLE : 10.200.1.0
255 255 255 128
Le dernier octet doit être 0 ou 128.
EXEMPLE : 10.200.1.0 ou 10.200.1.128
255 255 255 192
Le dernier octet doit être l’un des nombres suivants : 0, 64, 128 ou 192.
EXEMPLE : 10.200.1.64
255 255 255 224
Le dernier octet doit être l’un des nombres suivants : 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 ou 224.
EXEMPLE : 10.200.1.32
255 255 255 240
Le dernier octet doit être l’un des nombres suivants : 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224 ou 240.
EXEMPLE : 10.200.1.16
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal