Adresse IP privée non valide
L’adresse IP privée de début (ou l’adresse IP privée d’un commutateur 5410 Stratix) est vide ou non valide. Entrez une valeur comprise dans la plage autorisée :
- Classe A (Netid.hostid.hostid.hostid) : 1.0.0.0 à 126.255.255.255
- Classe B (Netid.Netid.hosid.hostid) : 128.0.0.0 à 191.255.255.255
- Classe C (Netid.Netid.Netid.hostid) : 192.0.0.0 à 223.255.255.255
Fournir une réponse