Adresse IP privée non valide pour le masque de sous-réseau sélectionné
Adresse IP privée de début non valide pour le masque de sous-réseau sélectionné. Entrez une adresse IP valide correspondant à la taille du masque de sous-réseau.
Masque de sous-réseau | Adresse de sous-réseau privé de début |
255.255.0.0 | Les deux derniers octets doivent être 0. EXEMPLE : 10.200.0.0 |
255.255.255.0 | Le dernier octet doit être 0. EXEMPLE : 10.200.1.0 |
255 255 255 128 | Le dernier octet doit être 0 ou 128. EXEMPLE : 10.200.1.0 ou 10.200.1.128 |
255 255 255 192 | Le dernier octet doit être l’un des nombres suivants : 0, 64, 128 ou 192. EXEMPLE : 10.200.1.64 |
255 255 255 224 | Le dernier octet doit être l’un des nombres suivants : 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 ou 224. EXEMPLE : 10.200.1.32 |
255 255 255 240 | Le dernier octet doit être l’un des nombres suivants : 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224 ou 240. EXEMPLE : 10.200.1.16 |
Fournir une réponse