Paramètres de l’affichage Seuils de port
L’affichage
Seuils de port
inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Port | Indique le port sélectionné pour la configuration. Le numéro de port comprend le type de port (Fa pour Fast Ethernet et Gi pour Gigabit Ethernet) et le numéro de port spécifique. Par exemple :
|
Entrant : Unicast Activer | Indique que le Seuil Unicast et les Unités sont activés. Si la case est décochée, le Seuil Unicast et les Unités sont désactivés et la valeur zéro (0) est envoyée au commutateur. |
Entrant : Unicast Seuil | Valeur de seuil Unicast après avoir choisi l’unité de mesure. Si Unités est défini sur pps ou bps, la valeur est comprise entre 1 et 4 294 967 295.Si Unités est défini sur %, la valeur est comprise entre 1 et 99. |
Entrant : Unicast Unités | Unité de mesure du seuil Unicast. Les valeurs disponibles pour chaque port sont :
|
Entrant : Multicast Activer | Indique que le Seuil Multicast et les Unités sont activés. Si la case est décochée, le Seuil Multicast et les Unités sont désactivés et la valeur zéro (0) est envoyée au commutateur. |
Entrant : Multicast Seuil | Valeur de seuil Multicast après avoir choisi l’unité de mesure. Si Unités est défini sur pps ou bps, la valeur est comprise entre 1 et 4 294 967 295.Si Unités est défini sur %, la valeur est comprise entre 1 et 99. |
Entrant : Multicast Unités | Unité de mesure du seuil Multicast. Les valeurs disponibles pour chaque port sont :
|
Entrant : Diffusion Activer | Indique que le Seuil de diffusion et les Unités sont activés. Si la case est décochée, le Seuil de diffusion et les Unités sont désactivés et la valeur zéro (0) est envoyée au commutateur. |
Entrant : Diffusion Seuil | Valeur de seuil de diffusion après avoir choisi l’unité de mesure. Si Unités est défini sur pps ou bps, la valeur est comprise entre 1 et 4 294 967 295.Si Unités est défini sur %, la valeur est comprise entre 1 et 99. |
Entrant : Diffusion Unités | Unité de mesure du seuil de diffusion. Les valeurs disponibles pour chaque port sont :
|
Sortant : Tout trafic Activer | Indique que les Seuils Tout trafic sont activés. Si la case est décochée, les Seuils Tout trafic sont désactivés et la valeur zéro (0) est envoyée au commutateur. |
Sortant : Tout trafic Seuil | Valeur des seuils Tout trafic . La valeur est comprise entre 10 et 90. |
Sortant : Tout trafic Unités | Indique % comme unité de mesure pour les seuils Tout trafic . |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Définir | Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue Entrer un mot de passe peut apparaître. |
Fournir une réponse