Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics du câble

La boîte de dialogue
Diagnostics du câble
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Diagnostics du câble - Port
Affiche le port sélectionné pour la configuration. Le numéro de port inclut le type de port (Fa pour Fast Ethernet ou Gi pour Gigabit Ethernet), le numéro de module de base ou d’extension (1 pour la base, 2 pour le premier module d’extension ou 3 pour le deuxième module d’extension) et le numéro de port spécifique. Par exemple : Gi1/1 est le port Gigabit Ethernet 1 sur la base.
Dernière exécution du test
Affiche l’heure de la dernière exécution du test. Le format de données et heure est mm/jj/aaaa hh:mm:ss tt. Si le test n’a jamais été exécuté, toutes les informations de distance et d’état sont vides.
La valeur de temps provient du commutateur. Définissez l’heure sur le commutateur à l’aide de l’installation rapide sur l’interface Web du Gestionnaire de périphériques (elle sera perdue en cas de cycle d’alimentation) ou définissez un serveur NTP via l’interface de ligne de commande (il sera enregistré en cas de cycle d’alimentation).
Diagnostiquer le câble
Exécute le test Diagnostiquer le câble.
Paire
Spécifie la paire de câbles dans le réseau. Si la paire n’existe pas ou que le test n’a jamais été exécuté, cette zone est vide.
État
Spécifie l’état de la liaison lors de la dernière exécution du test.
  • Aucune coupure détectée
    - L’état de la paire est normal
  • Coupure détectée
    - L’état de la paire n’est pas normal
Distance jusqu’à la coupure
Distance jusqu’à la coupure depuis le commutateur pour chaque paire estimée avec une valeur d’erreur (plus ou moins) individuellement répertoriée. Une valeur ne s’affiche que lorsque l’
État
d’une paire existante est
Coupure détectée
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal