Paramètres de l’affichage Présentation
L’affichage
Présentation
inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Révision | Affiche les révisions majeure et mineure du dispositif. |
Détrompage électronique | Affiche le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit. Les valeurs valides incluent :
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000 , publication LOGIX-AT001. |
Connexion | Affiche le type de connexion E/S à utiliser entre le dispositif et l’automate. |
Définition du dispositif | Ouvre Définition du dispositif pour modifier les valeurs de révision, de détrompage électronique ainsi que les autres valeurs propres au dispositif. |
Fournir une réponse