Paramètres de la boîte de dialogue Ajouter un serveur NTP

La boîte de dialogue
Ajouter un serveur NTP
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Adresse du serveur NTP
Spécifie l’adresse IP du serveur NTP. Les valeurs disponibles sont :
  • Classe A (Netid.hostid.hostid.hostid) : 1.0.0.0 à 126.255.255.255
  • Classe B (Netid.Netid.hostid.hostid) : 128.0.0.0 à 191.255.255.255
  • Classe C (Netid.Netid.Netid.hostid) : 192.0.0.0 à 223.255.255.255
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal