Paramètres de l’affichage NAT
L’affichage
NAT
contient les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Instances Network Address Translation (NAT) | |
![]() | Ouvre l’assistant Ajouter/Modifier une instance NAT pour créer une instance NAT. |
![]() | Ouvre l’assistant Ajouter/Modifier une instance NAT pour modifier la configuration d’une instance NAT. |
![]() | Supprime l’instance NAT. Lorsque l’instance NAT est supprimée, tous les paramètres de traduction associés à l’instance NAT sont également supprimés. |
Nom de l’instance | Affiche le nom unique de l’instance NAT. |
Type de port | Affiche le type de port sélectionné. Les valeurs disponibles sont :
|
Ports | Affiche le numéro de port sélectionné qui comprend le type de port et le numéro de port spécifique. Par exemple :
|
VLAN | Affiche les réseaux locaux virtuels (virtual local area networks, VLAN) affectés à l’instance NAT. |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics NAT pour afficher les informations de diagnostic d’une instance. |
Diagnostics globaux | |
Nombre total de traductions | Affiche le nombre total de traductions sur toutes les instances NAT. |
Nombre total de paquets traduits | Affiche le nombre total de paquets traduits sur toutes les instances NAT. |
Nombre total de paquets non traduits | Affiche le nombre total de paquets qui ont été contournés et abandonnés sur toutes les instances NAT. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Fournir une réponse