Paramètres de l’affichage Traductions

L’affichage
Traductions
contient les paramètres suivants.
Paramètre
Description
add
Ajoute une entrée à la table.
delete
Supprime l’entrée de la table.
Emplacement du dispositif
Spécifie l’emplacement du réseau du dispositif. Les valeurs disponibles sont :
  • Réseau privé
  • Réseau public
Adresse IP privée
Spécifie l’adresse ou la plage d’adresses pour les dispositifs du sous-réseau privé configurés pour la traduction. Les valeurs disponibles sont :
  • Classe A (Netid.hostid.hostid.hostid) : 1.0.0.0 à 126.255.255.255
  • Classe B (Netid.Netid.hostid.hostid) : 128.0.0.0 à 191.255.255.255
  • Classe C (Netid.Netid.Netid.hostid) : 192.0.0.0 à 223.255.255.255
<Translation direction>
Affiche une indication visuelle du sens de traduction des adresses IP. Les valeurs disponibles sont :
  • Privé à Public ( » )
  • Public à Privé ( « )
Adresse IP publique
Spécifie l’adresse publique unique ou la plage d’adresses publiques uniques pour les dispositifs du sous-réseau public configurés pour la traduction. Les valeurs disponibles sont :
  • Classe A (Netid.hostid.hostid.hostid) : 1.0.0.0 à 126.255.255.255
  • Classe B (Netid.Netid.hostid.hostid) : 128.0.0.0 à 191.255.255.255
  • Classe C (Netid.Netid.Netid.hostid) : 192.0.0.0 à 223.255.255.255
Type
Définit le type de traduction de l’entrée à ajouter à la table de traduction. Les valeurs disponibles sont :
  • Simple
     : une seule adresse IP, les champs Comptage et Masque de sous-réseau sont désactivés
  • Plage
     : une plage d’adresses IP, le champ Masque de sous-réseau est désactivé
  • Sous-réseau
     : toutes les adresses d’un sous-réseau, le champ Plage est désactivé
Comptage
Spécifie le nombre d’adresses à inclure dans la plage. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 128. La valeur par défaut est 1. Chaque adresse de la plage compte pour une entrée de traduction. Le commutateur prend en charge un maximum de 128 entrées de traduction.
Masque de sous-réseau
Spécifie une liste de masques de sous-réseau valides pour les adresses à traduire. Les valeurs disponibles sont :
  • Classe B : 255.255.0.0
  • Classe C : 255.255.255.0
  • Partie de la Classe C :
    • 255.255.255.128 (fournit 128 adresses par entrée de traduction)
    • 255.255.255.192 (fournit 64 adresses par entrée de traduction)
    • 255.255.255.224 (fournit 32 adresses par entrée de traduction)
    • 255.255.255.240 (fournit 16 adresses par entrée de traduction)
Avancé
Ouvre la boîte de dialogue
Avancé
pour configurer les types de trafic et les correctifs pour une instance NAT.
Nombre total de traductions restantes
Affiche le nombre de traductions disponibles pouvant être traduites pour cette instance NAT.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal