Affichage Anneau X - DHCP

Utilisez l’affichage
Anneau X -
DHCP
pour configurer le protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) pour la topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR) sur le commutateur.
Utilisez l’affichage
Anneau X -
DHCP
pour :
  • Indiquer si les adresses IP sont obtenues automatiquement.
  • Sélectionner le rôle du serveur DHCP DLR.
  • Sélectionner le nombre de membres d’anneau.
  • Afficher les membres d’anneau configurés.
  • Activer la surveillance DHCP pour l’anneau DLR.
  • Ajouter et modifier les membres d’anneau.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal