Paramètres de la boîte de dialogue Ajouter/Modifier un membre d’anneau
La boîte de dialogue
Ajouter/Modifier un membre d’anneau
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Pool DHCP | Spécifie le nom du pool d’adresses IP le protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) configuré sur le commutateur. Un pool d’adresses IP DHCP est une plage (ou un pool) d’adresses IP disponibles que le commutateur peut affecter aux dispositifs connectés. |
Type de membre d’anneau | Indique le type de membre d’anneau ajouté au pool DHCP. Permet de sélectionner le type de membre d’anneau.
|
Membre d’anneau | Spécifie l’ordre des dispositifs dans l’anneau lorsque le commutateur est le superviseur d’anneau. Le commutateur est toujours le membre d’anneau 1. Les valeurs valides sont comprises entre 2 et un nombre de membres d’anneau supérieur ou égal à 2. |
Nom d’hôte | Pour les membres d’anneau uniques, définit un nom descriptif de l’hôte associé à l’anneau. Les valeurs disponibles sont des caractères ASCII avec une longueur maximale de 64. |
Adresse IP | Définit l’adresse IP affectée au port du commutateur. L’adresse IP est réservée pour un port sélectionné et n’est pas disponible pour l’affectation dynamique DHCP normale. L’adresse IP doit être une adresse du pool spécifié dans l’affichage Pool DHCP .Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 255. Le premier octet ne doit pas être 127 et doit être inférieur à 224. |
Membres d’anneau de début | Pour plusieurs membres d’anneau, spécifie la valeur de début de la plage pour les membres d’anneau. |
Membres d’anneau de fin | Pour plusieurs membres d’anneau, spécifie la valeur de fin de la plage pour les membres d’anneau. |
Adresse IP de début | Pour plusieurs membres d’anneau, spécifie la valeur de début de la plage pour l’adresse IP. |
Adresse IP de fin | Pour plusieurs membres d’anneau, spécifie la valeur de fin de la plage pour l’adresse IP. |
Fournir une réponse