Paramètres de l’affichage Informations du dispositif
L’affichage
Informations du dispositif
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Identification | Affiche les informations du dispositif :
|
État de défaut majeur/mineur | Affiche les valeurs des états de défaut majeur et mineur :
|
Configuré | Affiche les valeurs de configuration du commutateur :
|
Attribué | Affiche une valeur oui ou non indiquant s’il existe une connexion E/S. |
Identité du dispositif | Affiche Correspondance ou Discordance pour indiquer si le dispositif physique correspond ou non à ce qui a été spécifié dans l’affichage Présentation .Ce paramètre ne tient pas compte des sélections Détrompage électronique ou Révision mineure spécifiées pour le dispositif dans l’affichage Présentation . Pour que la condition Correspondance existe, les valeurs suivantes doivent être identiques :
|
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Réinitialiser le dispositif | Lance une opération de réinitialisation (cycle d’alimentation) avec le fichier de configuration actuel. Astuce : la boîte de dialogue Confirmation du mot de passe peut apparaître. |
Fournir une réponse