Paramètres configuration de réseau avancée (Duplex)
Utilisez les paramètres dans
Configuration de réseau avancée
pour configurer les propriétés réseau avancées.Ces informations sont uniquement disponibles lorsque l’application est en ligne et lorsqu’il n’y a pas d’erreur de communication dans le profil du dispositif.
Paramètres | Description |
|---|---|
Mode Réseau | Indique que le profil du dispositif est en ligne avec un dispositif compatible avec la topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR). |
Topologie du réseau | Affiche la topologie du réseau actuel comme suit :
|
Superviseur d’anneau actif | Affiche l’adresse IP ou MAC du superviseur d’anneau actif. Uniquement disponible lorsque le dispositif est dans un réseau en anneau. |
Priorité du superviseur actif | Affiche la priorité actuellement attribuée au superviseur d’anneau actif. Uniquement disponible lorsque le dispositif est dans un réseau en anneau. |
Priorité du superviseur | Spécifie le numéro de priorité du superviseur. Valeurs valides : 0 à 255. |
État du superviseur | Affiche l’état du superviseur. Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé. Les valeurs disponibles sont :
|
Mode Superviseur | Indique si le mode Superviseur est activé. |
Intervalle de balise | Spécifie la fréquence à laquelle le superviseur transmet une trame balise via ses deux ports d’anneau. Consultez les manuels d’utilisation pour connaître les plages valides pour le dispositif. Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé. |
Délai d’expiration de balise | Spécifie le temps d’attente des nœuds de l’anneau avant expiration du délai si elles ne reçoivent pas de trames balise. La valeur du délai d’expiration doit être au moins deux fois plus grande que la valeur de l’intervalle de balise, sans toutefois excéder 500 000. Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé. |
ID VLAN de protocole d’anneau | Spécifie l’ID VLAN à utiliser dans le message du protocole d’anneau. Valeurs valides : 0 à 4094. Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé. |
Définir | Écrit les modifications en attente sur le dispositif. |
Fournir une réponse