Affichage Protocole Internet - Module
Utilisez l’affichage
Protocole Internet - Module
pour configurer les paramètres du protocole Internet (Internet Protocol, IP) du dispositif. Ces paramètres définissent la manière dont les données sont acheminées vers et depuis le dispositif, ainsi qu’au sein du réseau.Vous pouvez :
- Sélectionner le mode de configuration souhaité pour le dispositif.
- Saisir les paramètres IP si vous utilisez l’option de configuration manuelle.
- Afficher les paramètres IP.
- Rafraîchir la communication pour obtenir du dispositif les dernières informations sur les paramètres de configuration des ports.
Configurez les paramètres IP manuellement ou obtenez-les automatiquement à l’aide du protocole BOOTP ou DHCP, selon le dispositif.
CONSEIL:
Utilisez les commutateurs du module pour définir l’adresse IP. Si vous utilisez cette méthode, consultez l’étiquette sur le côté du module pour en savoir plus sur le réglage des commutateurs et sur l’adresse IP, le masque de sous-réseau et l’adresse de la passerelle qui en résultent.
Fournir une réponse