Types de données définis par le dispositif (1756-OF4)
Ce tableau inclut les types de données définis par le dispositif créés selon le format de communication sélectionné lors de la création du dispositif.
Format comm | Type de données défini par le dispositif |
|---|---|
Données flottantes horodatées CST | AB:1756_OF4_CST_Float:I:0 AB:1756_OF4_Float:O:0 AB:1756_OF4_Float:C:0 AB:1756_NIO_Struct:C:0 |
Données de nombres entiers horodatées CST | AB:1756_OF4_CST_Integer:I:0 AB:1756_OF4_Integer:O:0 AB:1756_OF4_Integer:C:0 |
Données flottantes | AB:1756_OF4_Float:I:0 AB:1756_OF4_Float:O:0 AB:1756_OF4_Float:C:0 AB:1756_NIO_Struct:C:0 |
Données de nombres entiers | AB:1756_OF4_Integer:I:0 AB:1756_OF4_Integer:O:0 AB:1756_OF4_Integer:C:0 |
Écoute seule - Données flottantes horodatées CST | AB:1756_OF4_CST_Float:I:0 |
Écoute seule - Données de nombres entiers horodatées CST | AB:1756_OF4_CST_Integer:I:0 |
Écoute seule - Données flottantes | AB:1756_OF4_Float:I:0 |
Écoute seule - Données de nombres entiers | AB:1756_OF4_Integer:I:0 |
Fournir une réponse