Paramètres de l’affichage Canaux (sortie)
L’affichage
Canaux
ou Canaux de sortie
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration. |
Type de sortie | Définit le type de sortie du canal. |
Plage de sortie | Définit la plage de sortie du type de sortie. Les plages varient en fonction du Type de sortie sélectionné. |
État de sortie en Mode Programme | Détermine l’action du canal lorsque l’automate passe en mode Programme.
|
État de sortie en Mode Défaut | Spécifie le comportement de l’état de sortie du canal lorsque l’automate est défectueux et ne communique plus avec le dispositif.
|
Signal haut | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle.Le Signal haut doit être supérieur au Signal bas . |
Signal bas | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle. |
Unités (Signal) | Indique l’unité de mesure pour le Signal haut et le Signal bas . |
Ingénierie haute | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie haute correspond au Signal haut et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Ingénierie basse | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie basse correspond au Signal bas et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Unités (d’ingénierie) | Indique l’unité de mesure pour le Ingénierie haute et le Ingénierie basse ainsi que pour la valeur d’entrée du canal. |
En cas d’échec de la communication en mode Programme | Spécifie le comportement des sorties si les communications échouent en mode Programme :
|
Fournir une réponse