Types de données définis par le dispositif (1756-IF16)
Les logiciels de programmation
Logix Designer
et FactoryTalk Design Studio
créent automatiquement des types de données et des balises définis par le dispositif lorsqu’un dispositif est créé. Ce tableau indique les types de données définis par le dispositif créés pour le dispositif, en fonction du format de communication sélectionné.Format comm | Type de données défini par le dispositif |
|---|---|
Données flottantes horodatées CST - Mode différentiel * | AB:1756_IF8_CST_Float:I:0 AB:1756_IF8_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
Données flottantes horodatées CST - Mode grande vitesse ** | AB:1756_IF4_CST_Float:I:0 AB:1756_IF4_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
Données flottantes horodatées CST - Mode Commun - Pas d’alarme *** | AB:1756_IF16_CST_Float_No_Alm:I:0 AB:1756_IF16_Float_No_Alm:C:0 AB:1756_NII_Struct_No_Alm:C:0 |
Données de nombres entiers horodatées CST - Mode différentiel * | AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0 AB:1756_IF8_Integer:C:0 |
Données de nombres entiers horodatées CST - Mode grande vitesse ** | AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0 AB:1756_IF4_Integer:C:0 |
Données de nombres entiers horodatées CST - Mode Commun *** | AB:1756_IF16_CST_Integer:I:0 AB:1756_IF16_Integer:C:0 |
Données flottantes - Mode différentiel * | AB:1756_IF8_Float:I:0 AB:1756_IF8_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
Données flottantes - Mode grande vitesse ** | AB:1756_IF4_Float:I:0 AB:1756_IF4_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
Données flottantes - Mode Commun - Pas d’alarme *** | AB:1756_IF16_Float_No_Alm:I:0 AB:1756_IF16_Float _No_Alm:C:0 AB:1756_NII_Struct_ No_Alm:C:0 |
Données de nombres entiers - Mode différentiel * | AB:1756_IF8_Integer:I:0 AB:1756_IF8_Integer:C:0 |
Données de nombres entiers - Mode grande vitesse ** | AB:1756_IF4_Integer:I:0 AB:1756_IF4_Integer:C:0 |
Données de nombres entiers - Mode Commun *** | AB:1756_IF16_Integer:I:0 AB:1756_IF16_Integer:C:0 |
Écoute seule - Données flottantes horodatées CST en mode différentiel * | AB:1756_IF8_CST_Float:I:0 |
Écoute seule - Données flottantes horodatées CST Mode grande vitesse ** | AB:1756_IF4_CST_Float:I:0 |
Écoute seule - Données flottantes horodatées CST Mode Commun - Pas d’alarme *** | AB:1756_IF16_CST_Float_No_Alm:I:0 |
Écoute seule - Données de nombres entiers horodatées CST Mode différentiel * | AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0 |
Écoute seule - Données de nombres entiers horodatées CST Mode grande vitesse ** | AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0 |
Écoute seule - Données de nombres entiers horodatées CST Mode Commun *** | AB:1756_IF16_CST_Integer:I:0 |
Écoute seule - Données flottantes en mode différentiel * | AB:1756_IF8_Float:I:0 |
Écoute seule - Données flottantes en mode grande vitesse ** | AB:1756_IF4_Float:I:0 |
Écoute seule - Données flottantes Mode Commun - Pas d’alarme *** | AB:1756_IF16_Float_No_Alm:I:0 |
Écoute seule - Données de nombres entiers en mode différentiel * | AB:1756_IF8_Integer:I:0 |
Écoute seule - Données de nombres entiers mode grande vitesse ** | AB:1756_IF4_Integer:I:0 |
Écoute seule - Données de nombres entiers en Mode Commun *** | AB:1756_IF16_Integer:I:0 |
* Dans un dispositif à 16 canaux, le mode différentiel signifie que seuls 8 canaux sont utilisés, ce qui se traduit par IF8 dans les types de données d’entrée et de configuration définis par le dispositif. | |
** Dans un dispositif à 16 canaux, le mode grande vitesse signifie que seuls 4 canaux sont utilisés, ce qui se traduit par IF4 dans les types de données d’entrée et de configuration définis par le dispositif. | |
*** Le mode commun maximise le nombre de canaux utilisables sur le dispositif (16 canaux pour le 1756-IF16). | |
Fournir une réponse