Calibrage du dispositif d’E/S analogique 1756
Les dispositifs E/S analogiques 1756 sont calibrés à l’usine. Calibrez le dispositif pour en augmenter la précision dans le cadre de votre application spécifique.
La procédure de calibrage compare une norme connue (un signal d’entrée ou une sortie enregistrée) aux performances du canal, puis elle calcule un facteur de correction linéaire entre la valeur mesurée et la valeur idéale. Ce même facteur de correction linéaire est appliqué à chaque entrée ou sortie pour obtenir une précision optimale.
Pour garantir une précision optimale des mesures, recalibrez le dispositif tous les six mois.
IMPORTANT:
- Le calibrage ne doit pas être effectué sur un dispositif en cours d’utilisation pour le contrôle. Les canaux seront figés à leur valeur actuelle et le contrôle sera peut-être interrompu.
- Le calibrage interrompt le contrôle impliquant le dispositif.
- Le calibrage déconnecte le dispositif des signaux de contrôle auxquels il est normalement connecté et le connecte à des signaux de référence.
- Pendant le calibrage, les dispositifs de sortie ne peuvent pas remplacer leurs sorties par les valeurs de données requises par l’automate. Les sorties peuvent faire la transition en fonction du processus de calibrage si ce canal est calibré.
- Pendant le calibrage, l’automate ne reçoit pas de mesures des signaux, issus du système sous contrôle, du dispositif d’entrée.
Il existe deux fonctions générales dans le processus de calibrage :
- Attachement d’un signal de référence basse
- Attachement d’un signal de référence haute
Calibrez d’abord les canaux d’entrée, puis les canaux de sortie. Les écrans de calibrage de l’application vous guident tout au long du processus.
Fournir une réponse