Limite basse et limite haute
Reportez-vous à ce tableau pour obtenir les valeurs limites.
Plage | Limite basse | Limite haute |
|---|---|---|
-10 V à 10 V | -10,0000 | 10,0000 |
0 V à 5 V | 0,0000 | 5,0000 |
0 V à 10 V | 0,0000 | 10,0000 |
0 mA à 20 mA | 0,0000 | 20,0000 |
Fournir une réponse