Valeur non valide

L’une de ces conditions d’erreur se produit :
  • Valeur de filtre de module (-3 dB) non valide.
    Vérifiez que la valeur de balise d’automate est correcte :
    Valeur de filtre
    Valeur de balise d’automate
    10 Hz
    0
    50 Hz
    1
    60 Hz
    2
    100 Hz
    3
    250 Hz
    4
    1 000 Hz
    5
  • Valeur de plage d’entrée du CanalX non valide.
    Vérifiez que la valeur de balise d’automate est correcte :
    Plage
    Valeur de balise d’automate
    -10 V à 10 V
    0
    0 V à 5 V
    1
    0 V à 10 V
    2
    0 mA à 20 mA
    3
  • Valeur de plage de sortie du CanalX non valide.
    Vérifiez que la valeur de balise d’automate est correcte :
    Plage
    Valeur de balise d’automate
    -10 V à 10 V
    0
    0 mA à 20 mA
    1
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal