Paramètres de l’affichage Tachymètre

Les paramètres de cet affichage
apparaît grisé dans les cas suivants :
  • Mode Exécution
  • Mode sécurisé de sécurité du projet
  • Mode Point
    =
    Non utilisé
  • Plage
    ≠
    Tachymètre
Paramètre
Description
Canal
Indique le canal auquel la configuration s’applique.
Double détection basse
Spécifie le mode Double détection basse pour chaque canal. Les valeurs valides incluent :
  • Désactivé
    (par défaut)
  • Activé
Déclencheur
Spécifie le mode du déclencheur pour chaque canal. Les valeurs valides incluent :
  • Front descendant
    (par défaut)
  • Front montant
Niveau de désactivation
Spécifie le niveau de désactivation du tachymètre en volts pour chaque canal. Les valeurs valides sont comprises entre 0 V et 23 V. La valeur par défaut est 5 V.
Niveau d’activation
Spécifie le niveau d’activation du tachymètre en volts pour chaque canal. Les valeurs valides sont comprises entre 1 V et 24 V. La valeur par défaut est 11 V.
La valeur
Niveau d’activation
doit être supérieure à la valeur
Niveau de désactivation
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal