Paramètres de l’affichage des entrées de sécurité

Paramètre
Description
Canal
Indique le canal auquel la configuration s’applique.
Type
Spécifie le mode d’entrée de sécurité pour les canaux par paire. Les valeurs valides incluent :
  • Simple
    (par défaut)
  • Équivalent
Type
apparaît grisé dans les cas suivants :
  • Mode Exécution
  • Mode sécurisé de sécurité du projet
Durée de discordance
Affiche la durée de discordance pour chaque canal. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 ms et 65 530 ms par incréments de 10 ms. Lorsque le dispositif est en mode Équivalent, la valeur par défaut est 100 ms.
Durée de discordance
apparaît grisé dans les cas suivants :
  • Mode Exécution
  • Mode sécurisé de sécurité du projet
  • Type
    =
    Simple
Zone morte
Affiche la valeur de zone morte de chaque canal. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 30000 (unités d’ingénierie). La valeur par défaut est 0.
Zone morte
apparaît grisé dans les cas suivants :
  • Mode Exécution
  • Mode sécurisé de sécurité du projet
  • Type
    =
    Simple
Décalage de canal
Affiche la valeur de décalage du canal. Les valeurs valides sont comprises entre -32 768 et 32 767 (unités d’ingénierie). La valeur par défaut est 0.
Décalage de canal
apparaît grisé dans les cas suivants :
  • Mode Exécution
  • Mode sécurisé de sécurité du projet
  • Type
    =
    Simple
Durée de verrouillage des erreurs d’entrée
Spécifie la durée de verrouillage des erreurs d’entrée. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 ms et 65 530 ms par incréments de 10 ms. La valeur par défaut est 1000 ms.
Durée de verrouillage des erreurs d’entrée
apparaît grisé dans les cas suivants :
  • Mode Exécution
  • Mode sécurisé de sécurité du projet
  • Type
    =
    Simple
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal