Paramètres de l’affichage Entrées
CONSEIL:
En mode d’entrée de sécurité
Équivalent
, les canaux par paire ont la même valeur de configuration (le Canal 1 suit le Canal 0 et le Canal 3 suit le Canal 2).Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Indique le canal auquel la configuration s’applique. |
Mode Point | Spécifie le mode d’entrée du point pour chaque canal. Les valeurs valides incluent :
Mode Point apparaît grisé dans les cas suivants :
|
Plage | Spécifie la plage d’entrée de chaque canal d’entrée. Les valeurs valides incluent :
Plage apparaît grisé dans les cas suivants :
|
Filtrer | Spécifie les options de filtre pour chaque canal d’entrée. Les valeurs valides incluent :
Filtrer apparaît grisé dans les cas suivants :
|
Ingénierie haute | Spécifie la valeur d’ingénierie haute pour chaque canal. Les valeurs valides sont comprises entre -30 000 et 30 000 (unités d’ingénierie). La valeur par défaut est la suivante :
Ingénierie haute apparaît grisé dans les cas suivants :
Astuce : Les valeurs d’alarme doivent être mises à l’échelle en unités d’ingénierie définies dans l’affichage Entrées . |
Ingénierie basse | Spécifie la valeur d’ingénierie basse pour chaque canal. Les valeurs valides sont comprises entre -30 000 et 30 000 (unités d’ingénierie). La valeur par défaut est 0 lorsque vous modifiez la valeur Plage .Ingénierie basse apparaît grisé dans les cas suivants :
Astuce : Les valeurs d’alarme doivent être mises à l’échelle en unités d’ingénierie définies dans l’affichage Entrées . |
Alimentation du capteur | Spécifie le mode d’alimentation de chaque capteur. Les valeurs valides incluent :
Astuce : Sélectionnez Module pour alimenter les capteurs connectés au dispositif d’entrée analogique Point Guard. Cela permet au dispositif de détecter une perte d’alimentation du capteur.IMPORTANT : Lorsqu’un canal est configuré pour l’alimentation du capteur du module , un diagnostic d’alimentation du capteur est exécuté sur le canal à la mise sous tension pour s’assurer que le capteur est opérationnel et qu’il consomme du courant dans l’intervalle d’une demi-seconde du test. Le test permet également de vérifier que le canal n’est pas en surintensité ou en sous-intensité. |
Fournir une réponse