Paramètres de l’affichage Sorties

Paramètre
Description
Point
Indique le nombre de points auxquels la configuration s’applique.
Type de fonctionnement du point
Spécifie le mode d’évaluation d’une paire de points. Les valeurs valides incluent :
  • Simple
    . Chaque point est évalué individuellement.
  • Double
    . Les points sont évalués par paire (Normalement ouvert/Normalement ouvert ou Normalement fermé/normalement fermé).
Type de fonctionnement du point
est grisé en mode Exécution ou lorsque le projet est en mode de sécurité.
Mode Point
Spécifie un mode pour chaque point de sortie. Les valeurs valides incluent :
  • Non utilisé
    (par défaut). Le point de sortie n’est pas utilisé.
  • Test d’impulsion de sécurité
    . Le point de sortie est utilisé avec une impulsion de test.
  • Sécurité
    . Le point de sortie est utilisé sans impulsion de test.
Mode Point
est grisé en mode Exécution ou lorsque le projet est en mode de sécurité.
Durée de verrouillage des erreurs de sortie
Spécifie la durée minimale pendant laquelle une erreur de sortie de sécurité est verrouillée.
Les valeurs possibles sont comprises entre 0 ms et 65 530 ms par incréments de 10 ms. La valeur par défaut est 1000 ms.
Durée de verrouillage des erreurs de sortie
est grisé en mode Exécution ou lorsque le projet est en mode de sécurité.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal