Paramètres de l’affichage Points

Paramètre
Description
Point
Indique le point auquel la configuration s’applique.
Temporisation de défaut
Spécifie la limite de délai de défaut de 0 ms à 255 ms. La valeur par défaut est 80 ms.
Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution et Exécution à distance.
Direction des données
Indique la direction des données. Les valeurs valides pour chaque canal sont les suivantes :
  • Entrée/Sortie
    (par défaut)
  • Entrée
  • Sortie
Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution et Exécution à distance.
Activer le serveur Web
Active le serveur Web.
Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution et Exécution à distance.
Activer le signalement des défauts d’alimentation du groupe de sortie
Active le signalement des défauts d’alimentation.
Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution et Exécution à distance.
Activer le défaut du groupe de sortie
Active le défaut du groupe de sorties lorsque l’alimentation de l’actionneur n’est pas disponible.
Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution et Exécution à distance.
Activer le redémarrage automatique de la sortie numérique
Permet au dispositif de redémarrer automatiquement une sortie numérique.
Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution et Exécution à distance.
CONSEIL:
Si toutes les conditions suivantes sont remplies, les informations sont automatiquement envoyées à l’automate en sélectionnant
Appliquer
ou
OK
. L’automate tente alors d’envoyer les informations au dispositif si sa connexion n’est pas bloquée.
  • Vous êtes en ligne en mode Programme, Programme à distance ou Exécution à distance.
  • Cet automate est l’automate propriétaire.
  • Vous avez modifié la configuration du dispositif dans le logiciel.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal