Paramètres de l’affichage Points (auto-configuration 16 points)

Entrées
Paramètre
Description
Durée de filtrage Désactivé→ Activé
Spécifie le délai de filtrage Désactivé vers Activé, en millisecondes, pour retarder les transitions de Désactivé vers Activé. Cette fonction aide à éliminer les signaux parasites dans les environnements bruyants.
Les valeurs valides sont :
  • 0 ms
  • 1 ms
    (par défaut)
  • 2 ms
  • 4 ms
  • 8 ms
  • 16 ms
Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution.
Durée de filtrage Activé→ Désactivé
Spécifie le délai de filtrage Activé vers Désactivé, en millisecondes, pour retarder les transitions d’Activé vers Désactivé. Cette fonction aide à éliminer les signaux parasites dans les environnements bruyants.
Les valeurs valides sont :
  • 0 ms
  • 1 ms
    (par défaut)
  • 2 ms
  • 4 ms
  • 8 ms
  • 16 ms
Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal