Paramètres de l’affichage Points (12 entrées/4 sorties)
Paramètre | Description |
|---|---|
Durée de filtrage Désactivé→ Activé | Spécifie le délai de filtrage Désactivé vers Activé, en millisecondes, pour retarder les transitions de Désactivé vers Activé. Cette fonction aide à éliminer les signaux parasites dans les environnements bruyants. Les valeurs valides sont :
Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution. |
Durée de filtrage Activé→ Désactivé | Spécifie le délai de filtrage Activé vers Désactivé, en millisecondes, pour retarder les transitions d’Activé vers Désactivé. Cette fonction aide à éliminer les signaux parasites dans les environnements bruyants. Les valeurs valides sont :
Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution. |
Points | Indique le point auquel la configuration s’applique. |
Détection de fil coupé | Active ou désactive la détection de fil coupé en cochant ou décochant la case. Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution. |
État de défaut | Affiche l’état de défaut actuel du canal d’entrée. |
Paramètre | Description |
|---|---|
Activer le verrouillage des diagnostics | Active ou désactive le verrouillage des diagnostics pour tous les canaux de sortie en cochant ou décochant la case. |
Point | Indique le point auquel la configuration s’applique. |
Détection d’absence de charge | Active ou désactive la détection d’absence de charge en cochant ou décochant la case. |
État de défaut | Affiche l’état de défaut actuel du canal de sortie. |
Défaut verrouillé Réinitialiser | Rétablit la sortie à son état commandé et efface le défaut. La réinitialisation est disponible uniquement lorsque la case Activer le verrouillage des diagnostics est cochée et que le contrôleur est en ligne ou en mode Exécution. |
Paramètre | Description |
|---|---|
Rafraîchir | Actualise les valeurs État de défaut dans cet affichage.Ce paramètre est disponible lorsque le dispositif est en ligne. |
Fournir une réponse