Variables du dispositif

Les variables du dispositif sont des mesures directes ou indirectes du processus effectuées par les dispositifs de terrain HART.
Les mesures de processus directes ou indirectes les plus importantes sont attribuées à la Variable primaire (Primary Variable, PV). Des mesures supplémentaires peuvent être lues à partir du dispositif de terrain HART via le protocole de communication HART. Ces mesures supplémentaires sont mappées sur la Variable secondaire (Secondary Variable, SV), la Variable tertiaire (Tertiary Variable, TV) et la Variable quarternaire (Fourth Variable, FV).
Les variables PV, SV, TV et FV sont collectivement appelées Variables dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal