Paramètres de l’affichage Canaux (Entrée HART)
L’affichage
Canaux
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Indique le numéro du canal auquel s’applique cette configuration. |
Plage d’entrée | Détermine la plage d’entrée pour l’entrée Courant. |
Activer HART | Active la fonctionnalité HART sur le canal. |
Signal haut | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle.Le Signal haut doit être supérieur au Signal bas . |
Signal bas | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle. |
Unités (Signal) | Indique l’unité de mesure pour le Signal haut et le Signal bas . |
Ingénierie haute | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie haute correspond au Signal haut et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Ingénierie basse | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie basse correspond au Signal bas et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Unités (d’ingénierie) | Indique l’unité de mesure pour le Ingénierie haute et le Ingénierie basse ainsi que pour la valeur d’entrée du canal. |
Filtre numérique | Définit la constante de temps d’un filtre de retard de premier ordre utilisé pour amortir les bruits transitoires de l’entrée à l’aide d’une plage allant de 0 à 32 767. Lorsque la valeur est définie sur 0, aucun filtrage n’a lieu. |
Désactiver les alarmes | Détermine si les alarmes de procédé sont générées.
|
Activer les diagnostics | Cette option active la détection de court-circuit et de fil coupé sur le canal. |
Fournir une réponse