Paramètres de l’affichage Canal0x (Thermocouple)
L’affichage
Canal0x
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Type et plage de capteur | Sélectionnez le type de capteur et la plage de mesure attendue. Sélectionner la plage de mesure appropriée permet au dispositif de fournir la meilleure résolution pour la plage sélectionnée. |
Unités de température | Lorsque Type et plage de capteur est défini sur l’une des options Millivolt, le champ Unités de température passe à « Personnalisé » et Signal haut/bas et Ingénierie haute/basse sont activés.Lorsque Type et plage de capteur est défini sur une option Thermocouple, le champ Unités de température passe à « Celsius » et Signal haut/bas , Ingénierie haute/basse et Unités d’ingénierie sont prédéfinis sur les valeurs appropriées et sont désactivés.Vous pouvez choisir d’autres unités de température (Kelvin, Fahrenheit ou Rankine) dont le comportement des commandes est le même que pour l’option Celsius. Vous pouvez également choisir « Personnalisé », qui active les commandes Signal haut/bas , Ingénierie haute/basse et Unités d’ingénierie . |
Soudure froide | Sélectionnez si le dispositif utilise la compensation de soudure froide locale ou distante. |
Décalage du capteur de soudure froide | Paramètre à utiliser avec les capteurs thermocouples lorsque la compensation de soudure froide distante est sélectionnée. Entrez une valeur comprise entre 0 et 10000°C (entrée en 1/100 de °C). |
Unités d’ingénierie | Définit l’unité de mesure pour l’ Ingénierie haute et l’Ingénierie basse ainsi que pour la valeur d’entrée du canal. |
Signal haut | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle.Le Signal haut doit être supérieur au Signal bas . |
Ingénierie haute | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie haute correspond au Signal haut et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Signal bas | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle. |
Ingénierie basse | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie basse correspond au Signal bas et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Filtre numérique | Définit la constante de temps d’un filtre de retard de premier ordre utilisé pour amortir les bruits transitoires de l’entrée à l’aide d’une plage allant de 0 à 32 767. Lorsque la valeur est définie sur 0, aucun filtrage n’a lieu. |
Activer les diagnostics | Cette option active la détection de court-circuit et de fil coupé sur le canal. |
Fournir une réponse