Paramètres de l’affichage Canal0x (Sortie HART)
L’affichage
Canal0x
(Sortie HART) inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Type de sortie | Affiche le type de sortie pour le canal, qui est Courant (mA). |
Plage de sortie | Définit la plage de sortie du type de sortie Courant (mA). Les options disponibles sont :
|
Activer HART | Active la fonctionnalité HART sur le canal. |
Décalage de canal | Pour compenser toute erreur de fonctionnement de l’actionneur, le dispositif permet d’ajouter un décalage à la valeur du canal de sortie envoyée par l’automate. Les valeurs sont saisies en unités d’ingénierie (Engineering Units, EU). La valeur par défaut du décalage de canal est de 0,0. |
Maintenir pour initialisation | Indique à la sortie physique de maintenir son état actuel jusqu’à ce que la valeur commandée par l’automate corresponde à la valeur du bornier à vis de sortie, à 0,1 % de la pleine échelle. Cette fonction permet d’éviter les pics de sortie lors de la transition du mode Programme au mode Exécution, lors de la récupération d’un état de défaut ou lors de la mise sous tension. |
Unités d’ingénierie | Définit l’unité de mesure pour l’ Ingénierie haute et l’Ingénierie basse ainsi que pour la valeur de sortie du canal. |
Signal haut | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle.Le Signal haut doit être supérieur au Signal bas . |
Ingénierie haute | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie haute correspond au Signal haut et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Signal bas | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle. |
Ingénierie basse | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie basse correspond au Signal bas et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
État de sortie en mode Programme Maintenir le dernier état | Indique à la sortie de conserver la dernière valeur envoyée par l’automate avant de passer en mode Programme. |
État de sortie en mode Programme Valeur définie par l’utilisateur | Force la sortie à prendre la valeur saisie dans le champ. La valeur est saisie en unités d’ingénierie définies par les paramètres de mise à l’échelle du canal. |
En cas d’échec de la communication en mode Programme | Spécifie le comportement des sorties si les communications échouent en mode Programme :
|
État de sortie en mode Défaut Maintenir le dernier état | Indique à la sortie de conserver la dernière valeur envoyée par l’automate avant la perte de communication. |
État de sortie en mode Défaut Valeur définie par l’utilisateur | Force la sortie à prendre la valeur saisie dans le champ. La valeur est saisie en unités d’ingénierie définies par les paramètres de mise à l’échelle du canal. |
Durée de l’état de défaut | Détermine la durée de conservation de la valeur du paramètre Valeur de défaut avant le passage à l’état de défaut final. |
Valeur de l’état de défaut final | Définit la valeur, en Unités d’ingénierie , que prend la sortie après l’expiration de la durée de l’état de défaut. |
Activer les diagnostics | Cette option active la détection de court-circuit et de fil coupé sur le canal. |
Fournir une réponse