Paramètres de l’affichage Présentation

L’affichage
Présentation
inclut les paramètres suivants :
Définition
Paramètre
Description
Fournisseur
Affiche le fournisseur du dispositif en cours de configuration.
Type de produit
Affiche le type de dispositif en cours de configuration.
Code du produit
Affiche le code du produit du dispositif.
Révision
Affiche le niveau de révision du micrologiciel du dispositif. La révision majeure indique la révision de l’interface avec le dispositif. Pour être valides, les valeurs doivent être comprises entre 1 et 127.
Détrompage électronique
Affiche le paramètre de détrompage électronique. Réduit le risque d’utiliser un dispositif incorrect dans un système de contrôle. Les valeurs valides sont :
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
Connexion
Affiche le paramètre de connexion. Les valeurs valides sont :
  • Standard
  • Standard avec état
  • Sécurité
  • Sécurité et standard
  • Sécurité et standard avec état
Données d’entrée
Affiche le type de données d’entrée du dispositif. Les options disponibles dépendent du type de dispositif.
Données de sortie
Affiche le type de données de sortie du dispositif. Les options disponibles dépendent du type de dispositif.
Format de données
Affiche le type de données échangées entre le parent et le dispositif. Les options disponibles dépendent du type de dispositif.
Définition du dispositif
Ouvre
Définition du dispositif
pour modifier les valeurs de révision, de détrompage électronique ainsi que les autres valeurs propres au dispositif.
Sécurité
Paramètre
Description
Numéro de réseau de sécurité
Spécifie le nombre utilisé pour éviter la validation des demandes de connexion envoyées par erreur par un dispositif de pontage intermédiaire. Les dispositifs de sécurité qui se connectent au même dispositif de pont n’ont pas besoin d’être sur le même réseau de sécurité ; ils peuvent avoir des numéros de réseau de sécurité différents. Ce champ est grisé en mode Exécution, Sécurité verrouillée et Signature de sécurité. Les valeurs valides sont :
  • Basé sur le temps
     : Le numéro de réseau de sécurité est généré en fonction de la date et de l’heure (à la milliseconde près) de création du dispositif.
  • Manuel
     : Saisissez un nombre compris entre 1 et 9999 par type de réseau.
icône parcourir
Ouvre la boîte de dialogue permettant de définir le numéro de réseau de sécurité.
Connexions
Paramètre
Description
Entrée de sécurité
Entrée - Instance d’ensemble
Affiche le point de connexion d’entrée pour la connexion d’entrée de sécurité.
Entrée de sécurité
Entrée - Taille
Affiche le nombre d’octets (8 bits) pour le point d’entrée de la connexion d’entrée de sécurité.
Entrée de sécurité
Sortie - Instance d’ensemble
Affiche le point de connexion de sortie pour la connexion d’entrée de sécurité.
Entrée de sécurité
Sortie - Taille
Affiche le nombre d’octets (8 bits) pour le point de sortie de la connexion d’entrée de sécurité.
Sortie de sécurité
Entrée - Instance d’ensemble
Affiche le point de connexion d’entrée pour la connexion de sortie de sécurité.
Sortie de sécurité
Entrée - Taille
Affiche le nombre d’octets (8 bits) pour le point d’entrée de la connexion de sortie de sécurité.
Sortie de sécurité
Sortie - Instance d’ensemble
Affiche le point de connexion de sortie pour la connexion de sortie de sécurité.
Sortie de sécurité
Sortie - Taille
Affiche le nombre d’octets (8 bits) pour le point de sortie de la connexion de sortie de sécurité.
Standard
Entrée - Instance d’ensemble
Affiche le point de connexion d’entrée pour la connexion d’entrée standard.
Standard
Entrée - Taille
Affiche le nombre d’octets (8 bits) pour le point d’entrée de la connexion standard.
Standard
Sortie - Instance d’ensemble
Affiche le point de connexion de sortie pour la connexion de sortie standard.
Standard
Sortie - Taille
Affiche le nombre d’octets (8 bits) pour le point de sortie de la connexion standard.
État
Entrée - Instance d’ensemble
Affiche le point de connexion d’entrée pour la connexion d’entrée d’état.
État
Entrée - Taille
Affiche le nombre d’octets (8 bits) pour le point d’entrée de la connexion d’état.
État
Sortie - Instance d’ensemble
Affiche le point de connexion de sortie pour la connexion de sortie d’état.
État
Sortie - Taille
Affiche le nombre d’octets (8 bits) pour le point de sortie de la connexion d’état.
Sécurité
Configuration - Instance d’ensemble
Affiche le numéro d’instance de la connexion de configuration de sécurité.
Sécurité
Configuration - Taille
Affiche le nombre d’octets (8 bits) pour les données de configuration de sécurité.
Standard
Configuration - Instance d’ensemble
Affiche le numéro d’instance de la connexion de configuration standard.
Standard
Configuration - Taille
Affiche le nombre d’octets (8 bits) pour les données de configuration standard.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal