Définition du dispositif - Affichage Présentation
Dans
Définition du dispositif
, utilisez l’affichage Présentation
pour configurer :- L’identité du dispositif.
- Les paramètres Ethernet avancés.
- Le fournisseur, le type de produit et le code du produit du dispositif.
- Les numéros des révisions mineure et majeure du micrologiciel du dispositif.
- Le détrompage électronique du dispositif.IMPORTANT: La modification du détrompage électronique lorsque le dispositif est en ligne interrompt la connexion au dispositif et à tous les dispositifs connectés via ce dernier. Les connexions d’autres automates peuvent également s’interrompre. Si une connexion d’E/S à un dispositif est interrompue, une perte de données peut se produire.
- Le type de connexion du dispositif.CONSEIL: Le paramètre de connexion affecte les options de configuration disponibles pour les données d’entrée et de sortie et détermine quelles données sont échangées entre l’automate propriétaire et le dispositif.
Fournir une réponse