Définition du dispositif - Paramètres de l’affichage Connexions

L’affichage
Connexions
de la boîte de dialogue
Définition du dispositif
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL: Les paramètres disponibles varient en fonction de la connexion, de l’entrée et de la sortie spécifiées dans l’affichage
Présentation
de la boîte de dialogue
Définition du dispositif
.
Paramètre
Description
Entrée - Instance d’ensemble
Spécifie le point de connexion d’entrée pour les connexions d’entrée de sécurité, de sortie de sécurité, standard et d’état.
Entrée - Taille
Spécifie le nombre d’éléments dans le tableau de données pour les connexions d’entrée de sécurité, de sortie de sécurité, standard et d’état.
Sortie - Instance d’ensemble
Spécifie le point de connexion de sortie pour les connexions d’entrée de sécurité, de sortie de sécurité, standard et d’état.
Sortie - Taille
Spécifie le nombre d’éléments dans le tableau de données pour les connexions d’entrée de sécurité, de sortie de sécurité, standard et d’état.
Configuration - Instance d’ensemble
Spécifie l’instance d’ensemble de la configuration pour les connexions d’entrée de sécurité, de sortie de sécurité, standard et d’état.
Configuration - Taille
Spécifie le nombre d’éléments dans le tableau de données pour les connexions d’entrée de sécurité, de sortie de sécurité, standard et d’état.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal