Loading
Communiqué de Presse
Recent ActivityRecent Activity

Nouvelle cellule photoélectrique Rockwell Automation pour les applications exigeantes

La cellule hautes performances offre une longue distance de détection et une tolérance environnementale accrue aux secteurs tels que l'agroalimentaire, la manutention et le conditionnement

Partager:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Communiqué de Presse
Recent ActivityRecent Activity
Nouvelle cellule photoélectrique Rockwell Automation pour les applications exigeantes
La cellule hautes performances offre une longue distance de détection et une tolérance environnementale accrue aux secteurs tels que l'agroalimentaire, la manutention et le conditionnement

Partager:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

La nouvelle cellule photoélectrique Allen-Bradley 42AF RightSight M30 de Rockwell Automation est la dernière née de sa gamme de détection intelligente. Avec une résistance environnementale améliorée et une longue distance de détection dans un boîtier de taille moyenne à angle droit, la cellule intelligente RightSight M30 offre la flexibilité et les performances requises pour un large éventail d'applications exigeantes.

« Notre nouvelle cellule photoélectrique a été conçue pour améliorer la fiabilité dans les environnements rudes, où la saleté ou les particules indésirables pourraient s'accumuler sur la lentille de la cellule », explique Adonis Evangelista, chef de produit chez Rockwell Automation.

Dotée de la fonctionnalité IO-Link, cette cellule s'intègre facilement dans l'Entreprise connectée en transmettant directement les données et diagnostics à un système de commande pour réduire les temps d'arrêt et améliorer la productivité. La cellule utilise cette fonctionnalité pour transmettre des informations qui contribuent à améliorer l'efficacité opérationnelle et à rationaliser le dépannage, telles que la force du signal, la localisation, les alarmes de proximité et les fonctions de temporisation. Les voyants d'alimentation et d'état haute visibilité à 360 degrés facilitent également la configuration, la surveillance et le dépannage.

Le boîtier durable à angle droit offre un montage universel avec fixation par l'avant (30 mm) et la base (18 mm), ce qui permet une installation et un remplacement rapides et flexibles. Le boîtier homologué IP67/IP69k/1 200 psi étant entièrement scellé, la cellule RightSight M30 peut supporter les environnements industriels rudes, y compris ceux soumis à des lavages à forte pression et haute température. Offrant plusieurs modes de détection, cette cellule est également disponible dans des modèles faciles à appliquer et sans réglage, ainsi que des versions d'apprentissage qui règlent la sensibilité et la configuration de sortie d'un simple appui sur un bouton.

Lancée lors de l'Automation Fair 2018, la cellule photoélectrique Allen-Bradley 42AF RightSight M30 de Rockwell Automation est actuellement disponible dans le monde entier. Pour obtenir des informations supplémentaires et connaître les caractéristiques du produit, cliquez ici.

Publié 8 avril 2019


Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Société Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse Chevron RightChevron Right