Loading
Communiqué de Presse
Recent ActivityRecent Activity

Une nouvelle interface opérateur contribue à améliorer l'efficacité des applications complexes

Les terminaux graphiques PanelView 5510 offrent une meilleure intégration logicielle, une connectivité renforcée et des options pour les écrans grand format

Partager:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Communiqué de Presse
Recent ActivityRecent Activity
Une nouvelle interface opérateur contribue à améliorer l'efficacité des applications complexes
Les terminaux graphiques PanelView 5510 offrent une meilleure intégration logicielle, une connectivité renforcée et des options pour les écrans grand format

Partager:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Les clients finaux et les constructeurs de machines recherchent des solutions d'interface homme-machine (IHM) qui simplifient et rationalisent la visualisation, notamment dans les applications complexes. La nouvelle gamme de terminaux graphiques Allen-Bradley PanelView 5510 offre aux entreprises une solution d'IHM conçue pour répondre aux besoins des applications à grande échelle, améliorer l'expérience utilisateur et augmenter les performances.

« Le terminal PanelView 5510 a été conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'un haut niveau d'intégration entre leur IHM et le contrôleur », explique Mike Moriarty, chef de produit chez Rockwell Automation. « Ce nouveau terminal est l'option idéale pour les utilisateurs finaux et les OEM qui exécutent des applications complexes. »

Les tailles d'écran de ce nouveau terminal graphique vont de 7 à 19 pouces avec des options écran large, écran tactile et clavier. La connectivité EtherNet/IP avec technologie DLR (Device Level Ring) contribue à assurer la tolérance à la première panne réseau et à réduire les temps d'arrêt. Les boutons à l'écran et la navigation améliorée aident l'opérateur à travailler plus efficacement.

L'IHM PanelView 5510, qui utilise l'application Rockwell Software Studio 5000 View Designer, combine des alarmes basées sur des tags Logix, PDF Viewer, un émulateur de terminal, un accès à distance VNC et des courbes de tendances en temps réel et historisées. Une prochaine version de Studio 5000 View Designer comprendra des limites d'application plus larges, un support multi-contrôleurs, la prise en charge des alarmes basées sur les tags Logix et un afficheur des journaux d’alarmes.

Le terminal graphique PanelView 5510 est le dernier né de la gamme d'IHM PanelView 5000 de Rockwell Automation. La gamme d'IHM PanelView 5000 comprend également la série PanelView 5310 et offre une intégration renforcée avec le logiciel Logix.

Publié 5 décembre 2018


Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Société Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse Chevron RightChevron Right