Loading
Communiqué de Presse
Recent ActivityRecent Activity

Le système de barrières immatérielles avancé améliore la flexibilité et la sécurité

Les barrières immatérielles GuardShield de Rockwell Automation permettent de protéger les cellules de travail robotisées et d'autres équipements dangereux grâce à une technologie d'émetteur-récepteur innovante

Partager:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Communiqué de Presse
Recent ActivityRecent Activity
Le système de barrières immatérielles avancé améliore la flexibilité et la sécurité
Les barrières immatérielles GuardShield de Rockwell Automation permettent de protéger les cellules de travail robotisées et d'autres équipements dangereux grâce à une technologie d'émetteur-récepteur innovante

Partager:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

L'essor des robots a entraîné une demande accrue de barrières immatérielles qui garantissent un environnement de travail sûr entre les cellules de travail robotisées et le reste de l'usine. Le système de barrières immatérielles de sécurité Allen-Bradley GuardShield 450L de Rockwell Automation est une solution flexible et économique qui renforce la sécurité tout en améliorant la productivité grâce à une technologie d'émetteur-récepteur innovante.

« Les utilisateurs bénéficieront d'avantages considérables tout au long du cycle de vie du nouveau système de barrières immatérielles, mais surtout lors de l'installation et de l'utilisation », explique Manfred Stein, chef de produit mondial, Safety Light Curtains, Rockwell Automation.

Le système d'alignement laser intégré (ILAS, Integrated Laser Alignment System) du nouveau système GuardShield 450L-E accélère l'installation en fournissant plusieurs points laser visibles qui optimisent la configuration d'une simple pression sur le symbole ILAS situé sur la vitre avant de la baguette. De plus, la conception compacte et le champ de protection complet facilitent l'intégration d'un système GuardShield 450L-E dans les applications de protection des mains et des doigts allant de 150 mm à 1 950 mm, par incréments de 150 mm.

Après le démarrage, les utilisateurs peuvent tirer parti des caractéristiques et fonctionnalités avancées, telles que le montage en cascade, le blocage et l'effacement intégrés, afin d'améliorer la flexibilité tout en maintenant un niveau de sécurité optimal.

Les fonctions de blocage et d'effacement avancées du système de barrières immatérielles de sécurité GuardShield 450L-E sont facilement configurées via des commutateurs DIP situés sur les modules enfichables dédiés. Des configurations de blocage courantes, notamment 4 capteurs ou 2 capteurs avec configuration en L ou T et fonction d'annulation, peuvent être sélectionnées, ainsi qu'une résolution réduite ou un effacement fixe par apprentissage. Un module enfichable de montage en cascade peut également être installé pour la connexion en série de systèmes de barrières immatérielles de sécurité GuardShield 450L supplémentaires, permettant une protection multilatérale des machines.

Toutes ces fonctions spéciales combinées avec la flexibilité inhérente de la conception d'émetteur-récepteur du système GuardShield 450L permettent de simplifier la logistique et de réduire le stock requis pour l'ensemble des applications.

Publié 3 septembre 2018


Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Société Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse Chevron RightChevron Right