Loading
Blog | AUTOMATISATION ET COMMANDE INDUSTRIELLE
Recent ActivityRecent Activity

Exploiter la puissance des E/S analogiques + HART

Les modules d'E/S analogiques + HART sont conçus pour maximiser les performances du système en intégrant l'acquisition de donnée temps réel HART avec l'acquisition et la commande analogiques standard.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
E/S Spectrum Controls HART

Dans le monde actuel de l'automatisation et du contrôle des processus, les données sont un actif essentiel. L'accès à des informations pertinentes à partir de vos dispositifs de terrain est indispensable pour optimiser les performances du système et prendre des décisions éclairées. Une technologie qui a transformé notre façon de communiquer avec les dispositifs intelligents est le protocole HART (Highway Addressable Remote Transducer). Dans cet article de blog, nous allons voir comment les E/S analogiques + HART peuvent améliorer votre système d'automatisation en fournissant une acquisition de donnée temps réel HART, en plus d'une commande analogique standard, tout en restant rentable.

Le protocole HART : une norme universelle

HART est la technologie de pointe pour la configuration, la surveillance et la maintenance des instruments de terrain intelligents.  Parmi les options disponibles pour la connectivité des instruments de terrain, HART est de loin la plus simple et la plus directe à installer et à entretenir. Avec des millions de nœuds installés chaque année, votre choix de modules d'E/S HART sera excellent.

E/S analogiques + HART : optimisation des performances du système

Les modules d'E/S analogiques + HART sont conçus pour optimiser les performances de votre système en intégrant de manière transparente l'acquisition de donnée temps réel HART avec l'acquisition et la commande analogiques standard. Cette combinaison puissante est non seulement très efficace, mais aussi économique, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de procédé où la flexibilité et la rentabilité sont primordiales.

L'une des caractéristiques remarquables des E/S analogiques + HART est leur capacité à fournir des diagnostics de dispositif améliorés. Ces modules complètent votre stratégie de commande en alertant rapidement les opérateurs des dysfonctionnements des dispositifs. Offrant des fonctionnalités sélectionnables par l'utilisateur telles que les types de plage, les alarmes de procédé, l'horodatage et les fréquences de filtrage, les E/S analogiques + HART sont flexibles tout en étant soucieux de la rentabilité. De plus, la donnée acquise peut servir de base à la gestion de vos actifs.

Intégration transparente avec le logiciel de gestion des actifs

Une gestion efficace des dispositifs peut commencer par l'intégration d'un logiciel de gestion des actifs dans votre système de commande. Vous avez deux options pour cette intégration :

    1. Cadre FDT/DTM : si votre application de gestion des actifs prend en charge le cadre FDT/DTM, vous pouvez exploiter la bibliothèque DTM de Spectrum Controls pour accéder aux instruments intelligents connectés à nos modules d'E/S compatibles HART. Ces DTM sont disponibles en téléchargement sur www.spectrumcontrols.com, avec les instructions d'installation.

    2. Logiciel d'application CONNECTS : pour les applications qui ne prennent pas en charge FDT, Spectrum Controls propose le logiciel d'application CONNECTS. CONNECTS agit comme un intermédiaire entre l'application de gestion des actifs et les E/S HART sur ControlLogix®, CompactLogix™, Flex et POINT I,O™, assurant une communication fluide en traduisant les commandes de manière transparente.

Avantages des E/S HART Spectrum Controls

L'intégration des E/S HART Spectrum Controls dans votre système d'automatisation offre de nombreux avantages :

    1. Mise en service rationalisée : vérifiez et documentez efficacement la configuration et l'étalonnage des dispositifs, en assurant l'intégrité du câblage et la fonctionnalité de la boucle de commande, le tout à partir d'un emplacement centralisé.

    2. Fonctionnement amélioré : accédez aux instruments multivariables et augmentez considérablement la quantité de donnée temps réel disponible. Par exemple, un débitmètre massique peut mesurer plusieurs paramètres, et les E/S analogiques + HART peuvent capturer toutes ces données. Pour les vannes, il fournit la position de la vanne en temps réel, le nombre de cycles et l'état sans avoir besoin de câblage supplémentaire.

    3. Maintenance proactive : un réseau intégré rationalise la planification, réduisant ainsi les temps d'arrêt. Les sauvegardes du système électronique permettent une reprise rapide en cas de défaillance, et les données historiques aident à identifier les tendances et à évaluer la fiabilité des instruments.

Fonctionnalités clés des E/S analogiques + HART

Examinons maintenant de plus près les offres de Spectrum Controls pour deux des plates-formes d'E/S de Rockwell Automation® :

1734 POINT I,O™ Modules d'entrées/sorties analogiques+HART :

  • Idéal pour les applications de procédé.
  • Exploite la puissance des instruments de terrain HART existants.
  • Fournit des données analogiques standard tout en permettant une communication HART bidirectionnelle.
  • Prise en charge DTM et CONNECTS pour l'interfaçage avec le logiciel de gestion des actifs.

1769 CompactLogix™ Modules d'entrées/sorties analogiques isolées+HART :

  • Offre quatre voies d'entrées/sorties analogiques+HART à isolement voie entre voie.
  • Fournit des données analogiques et HART en temps réel sans câblage supplémentaire.
  • Isolement complet voie entre voie.
  • Compatible avec CompactLogix™ et MicroLogix™ 1500.

Mieux ensemble

En tant que partenaire technologique de Rockwell Automation® depuis 30 ans, nous avons créé une large gamme de produits compatibles avec de nombreux produits de Rockwell Automation®. En plus des E/S analogiques + HART, Spectrum Controls propose des solutions d'E/S sur dix plates-formes Rockwell Automation®, notamment 15 modules pour Micro800™ et deux modules pour le nouveau système d'E/S Compact 5000™. Ces produits sont conçus pour répondre à divers besoins en matière d'automatisation, offrant flexibilité et efficacité pour répondre aux exigences de diverses applications.

Adoptez la puissance de l'intégration d'instruments HART

Les E/S analogiques + HART changent la donne dans le monde de l'automatisation et du contrôle des processus. En combinant de manière transparente l'acquisition de donnée temps réel d'instruments avec la commande analogique, elles ouvrent de nouvelles possibilités pour des diagnostics de dispositifs améliorés et des performances système efficaces. Avec la large gamme de produits d'E/S de Spectrum Controls, vous avez accès à un nombre important de modules pour optimiser vos processus d'automatisation. Adoptez la puissance de l'intégration d'instruments HART et élevez votre système d'automatisation à de nouveaux sommets avec Spectrum Controls.

Publié 6 octobre 2023

Sujets: Automatisation et commande industrielles Modules d'E S

Garrett Edwards
Garrett Edwards
Directeur de la gestion des produits, Spectrum Controls
Orateur dynamique et captivant, Garrett a rejoint Spectrum Controls en 2017 et apporte une vaste expérience dans les technologies de réseau. Ayant passé la majeure partie de sa carrière en tant que chef de produit, Garrett aime apprendre des clients et résoudre des problèmes complexes.
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left Exploiter la puissance des E/S analogiques + HART
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose