Intervenant
Découvrez comment les entreprises du monde entier utilisent le haut degré de liberté offert par les systèmes modulaires. Avec le système modulaire, le choix des composants électriques vous revient entièrement. La polyvalence concernant la largeur, la hauteur et la profondeur fait que le panneau peut être conçu pour être parfaitement adapté à son lieu d’installation, et qu’il peut être modifié ou agrandi à souhait. Accompagné d’une documentation complète, le système est livré dans le monde entier en emballage plat aux tableautiers qui fabriquent et proposent des systèmes de panneau complets. Tous les tableautiers ont reçu une formation complète pour garantir, dans le monde entier, un degré de qualité élevé et uniforme des systèmes de panneau montés avec le système modulaire CUBIC. Fort de nombreuses années d’expérience, CUBIC propose des solutions d’armoire basées sur notre système modulaire, qui peuvent s’utiliser dans de nombreux secteurs industriels.
Pendant ce webinaire, nous allons explorer les avantages du système modulaire CUBIC. Grâce au SYSTÈME MODULAIRE, les intégrateurs ont tout loisir d’assembler n’importe quel centre de commande de moteurs. Grâce à la philosophie sous-jacente au système d’armoire CEI « maison », les intégrateurs peuvent fabriquer n’importe quelle solution de commande de moteurs dans le segment basse puissance, ce en utilisant des composants standard et sans compromis sur la qualité.
Nos experts montreront comment les intégrateurs système peuvent intégrer avec succès un aspect du concept de modularité, à savoir la liberté de choisir les composants de puissance de n’importe quel fournisseur. Cette approche permet de réaliser le centre de commande de moteurs en phase avec les exigences du client. Outre la polyvalence du système modulaire, les systèmes d’armoire proposés sont parmi les plus sûrs et les plus testés du marché.
Dans ce webinaire, vous découvrirez les avantages suivants :
- La puissance de la modularité – l’approche innovante du système modulaire CUBIC offre une flexibilité maximale de conception et de fabrication pour les tableaux de distribution et les centres de commande de moteurs selon vos exigences les plus strictes.
- L’indépendance – l’approche indépendante des marques vous permet de concevoir le système idéal selon vos besoins.
- La certification – les systèmes d’armoire modulaire CUBIC sont testés et vérifiés par les laboratoires d’essai les plus réputés au monde.
- Le programme Partner Network – vous pouvez rejoindre nos partenaires CUBIC Modular Assembly.
- La formation – un programme complet de formation et une assistance mondiale pour les prestataires agréés garantissent la fourniture de solutions tout en un de qualité élevée.