Loading

Input Validation Vulnerability exists in Arena® Input Analyzer

Severity:
High
Advisory ID:
SD1711
Date de publication:
November 14, 2024
Date de la dernière mise à jour:
November 13, 2024
Revision Number:
1.0
Known Exploited Vulnerability (KEV):
Non
Corrected:
Oui
Workaround:
Non
CVE IDs
CVE-2024-6068
Téléchargements
The following link(s) provide the security advisory in Vulnerability Exploitability Exchange format:
JSON
Résumé

Published Date: 11/14/2024

Revision Number: 1.0

CVSS Score: 3.1: 7.3/10, 4.0: 7.0/10

 

AFFECTED PRODUCTS AND SOLUTION

Affected Product

Affected Software Version

Corrected in Software Version

Arena® Input Analyzer


16.20.03 and prior

16.20.04

VULNERABILITY DETAILS

These vulnerabilities were reported to Rockwell Automation by Michael Heinzl. Rockwell Automation used the latest version of the CVSS scoring system to assess the following vulnerabilities.

CVE-2024-6068 IMPACT

A memory corruption vulnerability exists in the affected products when parsing DFT files.  Local threat actors can exploit this issue to disclose information and to execute arbitrary code. To exploit this vulnerability a legitimate user must open a malicious DFT file.

CVSS 3.1 Base Score: 7.3
CVSS 3.1 Vector:  CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVSS 4.0 Base Score: 7.0
CVSS 4.0 Vector:  CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:P/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N

CWE:  CWE 1284 Improper Validation of Specified Quantity in Input
Known Exploited Vulnerability (KEV) database: No

Mitigations and Workarounds
Customers using the affected software are encouraged to apply the risk mitigations, if possible.

·       For information on how to mitigate Security Risks on industrial automation control systems, we encourage customers to implement our suggested security best practices to minimize the risk of the vulnerability.

Customers can use Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization to generate more environment-specific prioritization.
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose