Fonctionnalité de la station de travail
Avec cette station de travail, vous pouvez configurer, programmer, mettre en service et exécuter des servovariateurs Kinetix 5700 sur un réseau Ethernet,IP à l'aide du logiciel Studio 5000 Logix Designer® et de la commande de mouvement intégrée CompactLogix. Cette station de travail offre un moyen de simuler les mêmes schémas de commande exécutés dans toute votre usine.
La station de travail Kinetix 5700 est conçue pour optimiser les simulations de poste de travail et accroître les compétences des étudiants en programmation et en dépannage des applications de mouvement intégrées commandées sur un réseau Ethernet,IP.