Loading

Station de travail pédagogique pour automate et variateur de fréquence Micro850™

Référence : ABT-TDCCEDU1-A

Partager:

EmailEmail
PrintPrint

Fonctionnalités de la station de travail

La station de travail pédagogique avec automate Micro850™ et variateur de fréquence PowerFlex® offre une plate-forme d'apprentissage pratique pour les applications de commande industrielle, d'interface opérateur et de commande de moteur. Combinant un automate Micro850™, une IHM PanelView™ 800 et un variateur de fréquence c.a. PowerFlex® 525, la station de travail permet aux apprenants de développer, d'exploiter et de dépanner des systèmes d'automatisation complets à l'aide de matériel industriel couramment utilisé dans les environnements de fabrication. La station de travail prend en charge les applications de commande numérique et analogique, les communications Ethernet, la surveillance des processus et l'intégration de variateurs de fréquence, permettant aux étudiants d'acquérir une expérience pratique des technologies d'automatisation modernes.


Objectif de la formation

La station de travail est conçue pour aider les apprenants à acquérir des compétences de base et intermédiaires en automatisation à travers des exercices pratiques portant sur la programmation d'automates, le développement d'applications IHM, la mise en réseau industriel, la configuration de variateurs de fréquence, le contrôle des processus, la gestion des signaux analogiques et les techniques de dépannage. Les participants acquièrent de l'expérience en travaillant avec de vrais composants industriels tout en développant les compétences nécessaires pour mettre en service, exploiter, entretenir et diagnostiquer les systèmes automatisés présents dans les installations de fabrication actuelles.

Composants principaux

Matériel réseau

  • Commutateur Ethernet non administré Stratix® 2000

Matériel de commande

  • Automate Micro850™
  • Module mémoire et horloge temps réel Micro850™
  • Module d'entrée thermocouple Micro850™
  • Module d'entrée analogique Micro850™
  • Module de sortie analogique Micro850™
  • Variateur de fréquence c.a. PowerFlex® 525
  • Alimentation 24 V c.c.
  • Entrées de formation thermocouple

Panneau d'interface opérateur

  • Terminal graphique PanelView™ 800 7″
  • Boutons-poussoirs industriels
  • Lampes témoins
  • Commutateurs-sélecteurs
  • Simulateur de processus à potentiomètre
  • Voltmètre analogique
  • Circuit d'arrêt d'urgence

Dimensions de l'unité

  • Largeur : 24″ (610 mm)
  • Hauteur : 24″ (610 mm)
  • Profondeur : 7.8″ (198 mm)

Options de fiche 220–240 V

Consultez le document disponible dans la bibliothèque documentaire pour les options de fiche 220–240 V pour les stations de travail utilisées en EMEA/AP (GMST10-PP524).


Prêt à parler à un spécialiste de l'inscription aux formations ?

Comment acheter

Pour acheter des produits de formation ou en savoir plus sur nos solutions de formation, contactez votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment accéder

Pour consulter les cours en personne disponibles et les programmes de cours actuels Portail des services de formation.

Comment obtenir de l'aide

Besoin d'aide pour choisir un cours, des options de poste de travail ou autre ?

Appelez-nous au 440-646-3434, option 7 ou envoyez un courriel à un spécialiste de l'inscription aux formations

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Stations de travail de formation
  5. Chevron LeftChevron Left Stations de travail pour l’éducation
  6. Chevron LeftChevron Left Station de travail pédagogique pour commande et variateur de fréquence Micro850™ (ABT-TDCCEDU1-A)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose