Loading

Station de travail pédagogique IHM Micro820™

Référence : ABT-TDCCEDU2-A

Partager:

EmailEmail
PrintPrint

Fonctionnalité de la station de travail

La station de travail éducative IHM Micro820™ offre aux apprenants une plate-forme compacte pour le développement et le test d'applications de commande et de visualisation au niveau machine. Intégrant un automate programmable Micro820™ avec un terminal graphique PanelView™ 800, la station de travail permet aux utilisateurs de créer une logique d'automate, de développer des interfaces opérateur, d'établir des communications entre dispositifs et d'acquérir une expérience pratique des technologies d'automatisation industrielle couramment utilisées dans les environnements de fabrication.


Objectif de la formation

La station de travail est conçue pour initier les apprenants aux fondamentaux de l'automatisation industrielle en leur fournissant une expérience pratique de la programmation d'automates, du développement d'IHM, des communications entre dispositifs, de la configuration du système et du dépannage. Grâce à des exercices pratiques, les étudiants apprennent comment les automates et les interfaces opérateur fonctionnent ensemble pour surveiller et contrôler les processus industriels tout en développant les compétences requises pour prendre en charge les applications d'automatisation au niveau machine.

Composants principaux

Matériel réseau

  • Câbles de communication Ethernet industriels

Matériel de commande

  • Automate Micro820™
  • Alimentation 24 V c.c.
  • Bornier

Panneau d'interface opérateur

  • Terminal graphique PanelView™ 800 7″

Dimensions de l’unité

  • Largeur : 16″ (406 mm)
  • Hauteur : 11.75″ (298 mm)
  • Profondeur : 7.94″ (202 mm)

Options de fiche 220–240 V

Consultez le document disponible dans la bibliothèque documentaire pour les options de fiche 220–240 V pour les stations de travail utilisées en EMEA/AP (GMST10-PP524).


Prêt à parler à un spécialiste de l'inscription aux formations ?

Comment acheter

Pour acheter des produits de formation ou en savoir plus sur nos solutions de formation, contactez votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment accéder

Pour consulter les cours en personne disponibles et les programmes de cours actuels Portail des services de formation.

Comment obtenir de l'aide

Besoin d'aide pour choisir un cours, des options de poste de travail ou autre ?

Appelez-nous au 440-646-3434, option 7 ou envoyez un courriel à un spécialiste de l'inscription aux formations

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Stations de travail de formation
  5. Chevron LeftChevron Left Stations de travail pour l’éducation
  6. Chevron LeftChevron Left Station de travail pédagogique IHM Micro820 (ABT-TDCCEDU2-A)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose