Fonctionnalités de la station de travail
La station de travail éducative ControlLogix®, Motion et Integrated Architecture® offre une plate-forme complète pour l'enseignement des concepts d'automatisation industrielle avancée dans un environnement Integrated Architecture® moderne. Combinant un automate ControlLogix® 5580, un système de mouvement Kinetix® 5700, un variateur c.a. PowerFlex® 525, des E/S FLEX 5000™, un réseau Ethernet industriel et des technologies d'interface opérateur, la station de travail permet aux apprenants de configurer, programmer, exploiter et dépanner des systèmes de commande pluridisciplinaires à l'aide de matériels couramment déployés dans les applications de fabrication et de transformation.