Loading

Station de travail de démonstration PowerFlex® 755TS Drive and Safety

Référence : ABT-MDPF755TS

Partager:

EmailEmail
PrintPrint

Fonctionnalité de la station de travail

La station de travail de démonstration PowerFlex® 755TS Drive and Safety fournit une plate-forme portable pour démontrer la technologie avancée de variateur c.a., la sécurité intégrée, la commande de moteur et les communications EtherNet,IP™. Construite autour de la plate-forme de variateur PowerFlex® 755TS, la station de travail permet aux utilisateurs d'explorer la configuration du variateur, la commande de vitesse, le retour codeur, les fonctions de sécurité intégrées et les diagnostics système par une interaction pratique avec le matériel industriel couramment utilisé dans les environnements de fabrication modernes.


Objectif de la formation

La station de travail est conçue pour aider les utilisateurs à comprendre les capacités de la technologie PowerFlex® 755TS à travers des démonstrations pratiques impliquant la mise en service du variateur, la commande de moteur, la régulation de vitesse, le retour codeur, les fonctions de sécurité intégrées, les communications réseau et le dépannage. Les utilisateurs acquièrent de l'expérience avec des applications de variateur réelles tout en apprenant comment les technologies de sécurité, de commande et de mouvement peuvent être intégrées dans un système d'automatisation moderne.

Composants principaux

Matériel réseau

  • Interface de communication EtherNet,IP™
  • Adaptateur POINT I,O™ EtherNet,IP™
  • Câblage Ethernet industriel

Matériel de commande

  • Variateur c.a. PowerFlex® 755TS
  • Module d'option de sécurité intégrée PowerFlex®
  • Module codeur incrémental double PowerFlex®
  • Module de retour universel PowerFlex®
  • Module d'entrée de sécurité POINT I,O™
  • Moteur c.a. industriel
  • Codeur incrémental
  • Alimentation 24 V c.c.

Panneau d'interface opérateur

  • Interface opérateur PowerFlex® HIM
  • Commandes du variateur et interrupteurs de sécurité
  • Bouton-poussoir d'arrêt du variateur
  • Potentiomètre de référence de vitesse analogique
  • Voltmètre
  • Interrupteur de sécurité à verrouillage de protecteur
  • Ensemble de simulation de charge de volant d'inertie

Dimensions de l'unité

  • Largeur : 26.50″ (673 mm)
  •  Hauteur : 25.50″ (648 mm)
  •  Profondeur : 15.65″ (398 mm)

Options de fiche 220–240 V

Consultez le document disponible dans la bibliothèque documentaire pour les options de fiche 220–240 V pour les stations de travail utilisées en EMEA/AP (GMST10-PP524).


Prêt à parler à un spécialiste de l'inscription aux formations ?

Comment acheter

Pour acheter des produits de formation ou en savoir plus sur nos solutions de formation, contactez votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment accéder

Pour consulter les cours en personne disponibles et les programmes de cours actuels Portail des services de formation.

Comment obtenir de l'aide

Besoin d'aide pour choisir un cours, des options de poste de travail ou autre ?

Appelez-nous au 440-646-3434, option 7 ou envoyez un courriel à un spécialiste de l'inscription aux formations

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Stations de travail de formation
  5. Chevron LeftChevron Left Stations de travail de démonstration des distributeurs
  6. Chevron LeftChevron Left Station de travail de démonstration PowerFlex® 755TS Drive and Safety (ABT-MDPF755TS)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose