Loading

Poste de travail de démonstration en armoire EtherNet,IP™, Frame 1834

Référence : ABT-MD1834EIC, ABT-MD1834EIC-CE (pour la région EMEA uniquement)

Partager:

EmailEmail
PrintPrint

Fonctionnalité de la station de travail

La démonstration fournit une plate-forme compacte et une expérience pratique pour montrer l'intégration de la commande de moteur à l'aide de la technologie de démarrage direct (DOL) avec la connectivité EtherNet,IP™. Conçue pour les démonstrations clients, la formation technique et la familiarisation avec les produits, la station de travail comprend l'interface de passerelle Stratix 4400 1834-AENTR, le support plat 1486 et des interfaces de communication pour commander des contacteurs 100-E, des démarreurs de moteur et des opérateurs de panneau 800F. Un automate Compact GuardLogix 5380 intégré est inclus dans le pack autonome.

Les utilisateurs peuvent interagir avec les boutons-poussoirs physiques pour démarrer et arrêter les démarreurs de moteur. Le boîtier de démonstration comprend également une prise électrique standard 120 V c.a. pour connecter un petit moteur ou une charge résistive, comme un ventilateur, une perceuse ou un petit sèche-cheveux. Cette connexion de charge externe aide les utilisateurs à visualiser le fonctionnement du moteur c.a. et à surveiller les données de fonctionnement, notamment le courant moteur en ampères, l'utilisation de la capacité thermique (TCU %), et la détection de défaut en temps réel. La station de travail renforce le fonctionnement fonctionnel et les capacités clés telles que la commande de moteur, la configuration des paramètres, les communications EtherNet,IP™ et la fonctionnalité de pair à pair. Sa conception portable fournit un environnement sûr et reproductible pour montrer des scénarios d'application courants, des procédures de mise en service et des techniques de dépannage.

Une version conforme CE de cette station de travail sera également disponible pour les clients de la région EMEA. Les clients qui ont besoin d'une station de travail conforme aux exigences CE applicables doivent commander ABT-MD1834EIC-CE.


Objectif de la formation

Cette station de travail est conçue pour les clients, les distributeurs, les équipes de vente et le personnel de service qui recherchent une expérience pratique du fonctionnement et des fonctionnalités de la solution en armoire 1834 EtherNet,IP. Elle sert de plate-forme d'apprentissage interactive pour la configuration du système, le contrôle des dispositifs, l'intégration de l'opérateur local et le dépannage de base. La station de travail renforce également les meilleures pratiques pour les applications au niveau de la machine en fournissant un environnement sûr et reproductible pour montrer des scénarios de fonctionnement réels.

Composants principaux

Matériel réseau

  • Passerelle EtherNet,IP™ 1834-AENTR
  • Système de communication à support plat 1486
  • Interfaces de communication EtherNet,IP™

Matériel de commande

  • Automate Compact GuardLogix® 5380
  • Démarreurs de moteur 100-E avec capacité de communication EtherNet,IP™
  • Raccord d'alimentation supplémentaire 1834
  • Alimentation 120 V/240 V c.a.
  • Composants de câblage et de protection intégrés

Panneau d'interface opérateur

  • Boutons-poussoirs et voyants d'état pour opérateur de panneau 800F avec communication EtherNet,IP™

Dimensions de l'unité

  • Largeur : 19.50″ (495 mm)
  • Hauteur : 9.94″ (252 mm)
  • Profondeur : 5.74″ (146 mm)

Options de fiche 220–240 V

Consultez le document disponible dans la bibliothèque documentaire pour les options de fiche 220–240 V pour les stations de travail utilisées en EMEA/AP (GMST10-PP524).


Prêt à parler à un spécialiste de l'inscription aux formations ?

Comment acheter

Pour acheter des produits de formation ou en savoir plus sur nos solutions de formation, contactez votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment accéder

Pour consulter les cours en personne disponibles et les programmes de cours actuels Portail des services de formation.

Comment obtenir de l'aide

Besoin d'aide pour choisir un cours, des options de poste de travail ou autre ?

Appelez-nous au 440-646-3434, option 7 ou envoyez un courriel à un spécialiste de l'inscription aux formations

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Stations de travail de formation
  5. Chevron LeftChevron Left Stations de travail de démonstration des distributeurs
  6. Chevron LeftChevron Left Poste de travail de démonstration en armoire EtherNet,IP™, Frame 1834
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose