Fonctionnalité de la station de travail
La station de travail du variateur c.a. PowerFlex 755 offre un ensemble flexible d’options d’alimentation, de commande et d’interface opérateur pour répondre aux exigences en matière d’espace, de flexibilité et de fiabilité de simulation.
De multiples options de communication, notamment EtherNet/IP embarqué, font également de la station de travail PowerFlex 755 le cheval de bataille pour vos besoins en matière d’application de formation sur les variateurs.Cette station de travail est conforme aux normes de certification CE.