Fonctionnalité de la station de travail
Vous pouvez utiliser cette station de travail pour programmer des instructions de sécurité dans une tâche de sécurité GuardLogix pour la surveillance des circuits de sécurité. Avec cette station de travail, vous pouvez envoyer des données de sécurité sur un réseau Ethernet,IP en utilisant la technologie producteur et consommateur.
Vous pouvez également mapper des tags standard sur des tags de sécurité. L’automate GuardLogix peut être verrouillé pour protéger les composants de commande de sécurité contre toute modification. Une barrière immatérielle incluse simule le contrôle du point d’opération. Cette station de travail est conforme aux normes de certification CE.