Loading

Station de travail de formation EtherNet,IP

Référence : ABT-TDENET-B-CE

Partager:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDENET-B-CE

Fonctionnalité de la station de travail

La station de travail de formation ControlLogix et FLEX I,O fournit une plate-forme évolutive et flexible pour démontrer les architectures de commande PLC modernes, les E,S distribuées et la mise en réseau Ethernet industriel. Construite autour d'un automate ControlLogix 5580 avec communication EtherNet,IP intégrée, la station de travail prend en charge les configurations d'E,S centralisées et d'E,S décentralisées à l'aide des technologies FLEX 5000 et CompactLogix.

Les commutateurs Ethernet Stratix administrables et non administrables permettent des topologies de réseau réalistes, tandis que l'IHM PanelView Plus 7 fournit une interaction locale de l'opérateur pour la surveillance, le contrôle et le diagnostic. Les composants modulaires de distribution et de protection de l'alimentation complètent une plate-forme de formation robuste conçue pour prendre en charge les applications de commande, de mise en réseau et d'intégration de système avancées. Cette station de travail est conforme aux normes de certification CE.


Objectif de la formation

Cette station de travail est destinée aux clients qui souhaitent développer, renforcer et maintenir les compétences liées aux architectures ControlLogix, aux systèmes d'E,S distribuées et aux réseaux Ethernet industriels. Elle fournit un environnement pratique pour s'exercer aux tâches de configuration, de mise en service et de dépannage qui ne sont pas fréquemment réalisées dans l'atelier, ce qui permet de conserver les compétences à long terme et d'avoir confiance dans les applications réelles.

Composants principaux

Matériel réseau

  • Module de communication ControlLogix EtherNet,IP
  • Switch Ethernet administrable Stratix 5200

Matériel de commande

  • Automate ControlLogix 5580 avec EtherNet,IP
  • Automate CompactLogix L1 avec EtherNet,IP

Panneau opérateur du variateur comprenant :

  • Interface opérateur PanelView Plus 7

Dimensions de l'unité

  • Longueur : 826 mm
  • Largeur : 553 mm
  • Hauteur : 312 mm
  • Poids : 30 kg

Options de fiche 220–240 V

Consultez le document disponible dans la bibliothèque documentaire sur les options de fiche 220–240 V pour les stations de travail utilisées dans la région EMEA/AP (GMST10-PP524).

Produits connexes

La station de travail peut être utilisée conjointement avec les produits suivants :

À confirmer


Prêt à parler à un spécialiste de l'inscription aux formations ?

Comment acheter

Pour acheter des produits de formation ou en savoir plus sur nos solutions de formation, contactez votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment accéder

Pour consulter les cours en personne disponibles et les programmes de cours actuels Portail des services de formation.

Comment obtenir de l'aide

Besoin d'aide pour choisir un cours, des options de poste de travail ou autre ?

Appelez-nous au 440-646-3434, option 7 ou envoyez un courriel à un spécialiste de l'inscription aux formations

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Stations de travail de formation
  5. Chevron LeftChevron Left Stations de travail standard en conformité CE (zone EEE)
  6. Chevron LeftChevron Left Station de travail de formation EtherNet,IP
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose