Loading

Station de travail de formation PointMax™

Référence : ABT-POINTMAX-A-CE

Partager:

EmailEmail
PrintPrint
Boîtier de démonstration PointMax E,S décentralisées

Fonctionnalité de la station de travail

La station de travail PointMax offre un moyen de simuler les schémas de commande d'E,S décentralisées utilisés dans votre usine. Que vous souhaitiez étendre les compétences techniques de votre personnel ou développer un programme efficace pour mettre les employés à niveau à l'aide de solutions d'E,S décentralisées, la station de travail PointMax vous aidera à tirer le meilleur parti de votre investissement.

Cette station de travail inclut une large combinaison de modules d'E,S PointMax avec un adaptateur DLR EtherNet,IP, ce qui en fait une excellente extension pour n'importe quelle station de travail de formation basée sur un automate. Cette station de travail est conforme aux normes de certification CE.


Objectif de la formation

Cette station de travail est destinée aux clients qui souhaitent s'exercer aux tâches professionnelles qui ne sont pas fréquemment effectuées sur le site de production. La station de travail est conçue pour être utilisée comme un outil permettant de renforcer et de maintenir les compétences.

Composants principaux

Matériel réseau

  • Adaptateur PointMax EtherNet,IP
  • Combinaison d'E/S, y compris divers capteurs

Matériel de commande

  • Châssis 4 logements
  • Automate ControlLogix 5583E
  • Module d'entrée et de sortie c.c.
  • Module d'entrée et de sortie analogique
  • Module HART
  • Module de communication série
  • Module IO-Link
  • Module thermocouple
  • Module codeur

Panneau d'interface opérateur

  • Capteur Modbus d'humidité et de température
  • 2 interrupteurs-sélecteurs à 2 positions maintenus
  • Thermocouple
  • 1 potentiomètre
  • Cellule photoélectrique IO-Link
  • Transmetteur HART iTemp

Dimensions de l'unité

  • Station d'entraînement
    • Longueur : 480 mm
    • Largeur : 150 mm
    • Hauteur : 240 mm
    • Poids : 7 kg
  • Kit d'entraînement total :
    • Longueur : 521 mm
    • Largeur : 287 mm
    • Hauteur : 191 mm
    • Poids : 13.5 kg

Options de fiche 220–240 V

Consultez le document disponible dans la bibliothèque documentaire pour les options de fiche 220–240 V pour les stations de travail utilisées en EMEA/AP (GMST10-PP524).

Produits connexes

La station de travail peut être utilisée comme extension de n'importe quelle station de travail de formation basée sur un contrôleur.


Prêt à parler à un spécialiste de l'inscription aux formations ?

Comment acheter

Pour acheter des produits de formation ou en savoir plus sur nos solutions de formation, contactez votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment accéder

Pour consulter les cours en personne disponibles et les programmes de cours actuels Portail des services de formation.

Comment obtenir de l'aide

Besoin d'aide pour choisir un cours, des options de poste de travail ou autre ?

Appelez-nous au 440-646-3434, option 7 ou envoyez un courriel à un spécialiste de l'inscription aux formations

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Stations de travail de formation
  5. Chevron LeftChevron Left Stations de travail standard en conformité CE (zone EEE)
  6. Chevron LeftChevron Left Station de travail de formation PointMax™ (ABT-POINTMAX-A-CE)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose